(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Interface Terminal Block TG7-1H40Q Series

Interface Terminal Block TG7-1H40Q Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      609,054VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TG7-1H40Q
TG7-1H40QB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngUsage

609,054 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Q, XGT PLC (for A and B wiring)

714,519 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) MASTER K (for a sequential wiring)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Others Terminal Block Screw M3 Number of Poles(Pole) 40
Mounting Method With DIN Rail Pitch Between Terminals(mm) 7 Supported equipment I/O board
Dimension vertical(mm) 80 Dimension width(mm) 55 Rated Voltage 125V AC / 24V DC
Rated Current 1A Insulation resistance 100 MΩ or more (500 VDC) Withstand Voltage AC500V 1min
Compliant Wire AWG22-16(1.5㎟/MAX) Terminal Screw M3×10L Screw Torque 1.2N/m(12Kgf/㎝)
Operating Ambient Temperature(°C) -10 - 50 (with No Condensation) Mounting Connector Model HIF3BA-40PA-2.54DSA or XG4A-4031 Cable side connector model HIF3BA-40D-2.54R or XG4M-4030
Terminal Y Terminal