(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Ceramic Lead Fuse 52CE-250V【100 Pieces Per Package】

Ceramic Lead Fuse 52CE-250V
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (100 pc(s). included)Bao gồm 100 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeTubularRated Voltage(V)250
Rated Current(A)3.15Lead WireAvailable
Fuse sizeφ5.2x20mmRepresentative StandardCCC
Size-Horizontal(mm)21±1mmSize-Vertical(mm)Φ5.7±0.15mm
Lead wire length(mm)30±2mmLead wire outer diameterΦ1.0>10A/Φ0.7<10A
Amp Code0233.3.15StandardIEC-127 GB 9364.3
Show MoreXem thêm
ApprovalsDVE, CCC, KCRemarksQuick-acting, Low-breaking
Show LessHiện ít hơn
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (100 pc(s). included)Bao gồm 100 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (100 pc(s). included)Bao gồm 100 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (100 pc(s). included)Bao gồm 100 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (100 pc(s). included)Bao gồm 100 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (100 pc(s). included)Bao gồm 100 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeTubularRated Voltage(V)250
Rated Current(A)3.15Lead WireAvailable
Fuse sizeφ5.2x20mmRepresentative StandardCCC
Size-Horizontal(mm)21±1mmSize-Vertical(mm)Φ5.7±0.15mm
Lead wire length(mm)30±2mmLead wire outer diameterΦ1.0>10A/Φ0.7<10A
Amp Code0233.3.15StandardIEC-127 GB 9364.3
Show MoreXem thêm
ApprovalsDVE, CCC, KCRemarksQuick-acting, Low-breaking
Show LessHiện ít hơn
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (100 pc(s). included)Bao gồm 100 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeTubularRated Voltage(V)250
Rated Current(A)3.15Lead WireAvailable
Fuse sizeφ5.2x20mmRepresentative StandardCCC
Size-Horizontal(mm)21±1mmSize-Vertical(mm)Φ5.7±0.15mm
Lead wire length(mm)30±2mmLead wire outer diameterΦ1.0>10A/Φ0.7<10A
Amp Code0233.3.15StandardIEC-127 GB 9364.3
Show MoreXem thêm
ApprovalsDVE, CCC, KCRemarksQuick-acting, Low-breaking
Show LessHiện ít hơn
Ceramic Lead Fuse 52CE-250V
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (100 pc(s). included)Bao gồm 100 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeTubularRated Voltage(V)250
Rated Current(A)3.15Lead WireAvailable
Fuse sizeφ5.2x20mmRepresentative StandardCCC
Size-Horizontal(mm)21±1mmSize-Vertical(mm)Φ5.7±0.15mm
Lead wire length(mm)30±2mmLead wire outer diameterΦ1.0>10A/Φ0.7<10A
Amp Code0233.3.15StandardIEC-127 GB 9364.3
Show MoreXem thêm
ApprovalsDVE, CCC, KCRemarksQuick-acting, Low-breaking
Show LessHiện ít hơn
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (100 pc(s). included)Bao gồm 100 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeTubularRated Voltage(V)250
Rated Current(A)3.15Lead WireAvailable
Fuse sizeφ5.2x20mmRepresentative StandardCCC
Size-Horizontal(mm)21±1mmSize-Vertical(mm)Φ5.7±0.15mm
Lead wire length(mm)30±2mmLead wire outer diameterΦ1.0>10A/Φ0.7<10A
Amp Code0233.3.15StandardIEC-127 GB 9364.3
Show MoreXem thêm
ApprovalsDVE, CCC, KCRemarksQuick-acting, Low-breaking
Show LessHiện ít hơn
Part Number
CERAMICS-LEADFUSE-52CE-250V-3.15A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

340,375 VND

10 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Tubular Rated Voltage(V) 250 Rated Current(A) 3.15
Lead Wire Available Fuse size φ5.2x20mm Representative Standard CCC
Size-Horizontal(mm) 21±1mm Size-Vertical(mm) Φ5.7±0.15mm Lead wire length(mm) 30±2mm
Lead wire outer diameter Φ1.0>10A/Φ0.7<10A Amp Code 0233.3.15 Standard IEC-127 GB 9364.3
Approvals DVE, CCC, KC Remarks Quick-acting, Low-breaking

Please check the type/dimensions/specifications of the part CERAMICS-LEADFUSE-52CE-250V-3.15A in the Ceramic Lead Fuse 52CE-250V series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CERAMICS-LEADFUSE-52CE-250V-3.15A trong chuỗi Ceramic Lead Fuse 52CE-250V.

Close

Comparison list