(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable Tie【100-1,000 Pieces Per Package】

Cable Tie
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      74,450VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HJ-1601
SAB-E-CABLETIE2
SAB-E-CABLETIE5
SAB-E-CABLETIE7
SAB-E-CABLETIE9
SAB-E-CABLETIE10
SAB-E-CABLETIE12
SAB-E-CABLETIE15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Width
(mm)
Color

74,450 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

7 Day(s) 1002.5Black

428,850 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

5 Day(s) 2004.5Black

451,239 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 4509Black

619,527 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 54012.7Black

530,752 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

4 Day(s) 3004.5Black

544,868 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

300 Pieces Per Package

4 Day(s) 3707.5Black

163,810 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

5 Day(s) 1403.5Black

536,022 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

4 Day(s) 2706Black

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Polyethylene