(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Cable Tie (Collar Tie)【100-1,000 Pieces Per Package】

Cable Tie (Collar Tie)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      381,932VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Tie (red, yellow, blue, green) made of lightweight, stronger and smoother than existing cable ties

[Usage]
・Cable Ties to arrange Wires in placing Homes, Offices and Vehicles
・Related Keywords: JEONO, JEONO Electricity Inc, Binding Band, Cable Tie, Color Tie

 
Part Number
J-100-BL
J-100-GR
J-100-RD
J-100-YL
J-140-BL
J-140-GR
J-140-RD
J-140-YL
J-200-BL
J-200-GR
J-200-RD
J-200-YL
J-270-BL
J-270-GR
J-270-RD
J-270-YL
J-300-BL
J-300-GR
J-300-RD
J-300-YL
J-370-BL
J-370-GR
J-370-RD
J-370-YL
J-450-YL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Width
(mm)
Color Max Bundle Dia
(mm)
Tensile Strength
(kg)
Thickness
(mm)

381,932 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

12 Day(s) 1032.5Blue228.10.9

381,932 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

12 Day(s) 1032.5Green228.10.9

381,932 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

12 Day(s) 1032.5Other228.10.9

381,932 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

12 Day(s) 1032.5Yellow228.10.9

495,961 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

12 Day(s) 1483.6Blue3518.11.1

495,961 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

11 Day(s) 1483.6Green3518.11.1

495,961 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

11 Day(s) 1483.6Other3518.11.1

495,961 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

11 Day(s) 1483.6Yellow3518.11.1

771,087 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

12 Day(s) 2014.8Blue4822.61.3

771,087 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 2014.8Green4822.61.3

771,087 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 2014.8Other4822.61.3

771,087 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 2014.8Yellow4822.61.3

687,036 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

12 Day(s) 2706Blue7345.31.4

687,036 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

12 Day(s) 2706Green7345.31.4

687,036 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

12 Day(s) 2706Other7345.31.4

687,036 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

12 Day(s) 2706Yellow7345.31.4

687,036 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

12 Day(s) 3004.8Blue7622.61.4

687,036 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

12 Day(s) 3004.8Green7622.61.4

687,036 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

12 Day(s) 3004.8Other7622.61.4

687,036 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

12 Day(s) 3004.8Yellow7622.61.4

668,546 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

300 Pieces Per Package

12 Day(s) 3707.6Blue10254.41.6

668,546 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

300 Pieces Per Package

12 Day(s) 3707.6Green10254.41.6

668,546 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

300 Pieces Per Package

12 Day(s) 3707.6Other10254.41.6

668,546 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

300 Pieces Per Package

12 Day(s) 3707.6Yellow10254.41.6

560,679 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

12 Day(s) 4509Yellow12779.31.9

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon Type J, JV