(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Plug

Plug
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      24,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・High Safe due to use of Excellent materials with Resistance to Electric Heat, Voltage and Heat
・Use by connecting to the end part of the electrical wiring and connecting it to the outlet
・Related Keywords: BESTO, Besto, AC Outlet

Part Number
BE-BPL
BE-NPL
BE-PL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Current
(A)
Characteristics

27,000 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 15Grounding ㄱ-shaped Plug

342,917 VND

20 Piece(s) 5 Day(s) 6Non-grounding Straight Type Plug

24,600 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 15Grounding Straight Type Plug

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Inlet/plug Rated Voltage(V) 250 Material Flame Retardant PP Compound