(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PVC Lan Mold

PVC Lan Mold
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      459,891VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
40X30
60X40
80X60
100X80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth
(mm)
Height
(mm)

459,891 VND

40 Piece(s) 4 Day(s) 4030

510,588 VND

22 Piece(s) 5 Day(s) 6040

554,977 VND

14 Piece(s) 4 Day(s) 8060

599,141 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 10080

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 1m Material Polyvinyl chloride Color White
Feature A high strength product available for arranging wiring and cables of OA equipment and LAN construction