(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

New Type Copper Pipe Terminal (2 Holes / 6 to 630)【5-1,000 Pieces Per Package】

New Type Copper Pipe Terminal (2 Holes / 6 to 630)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,637,595VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・CP Type New Tin-Plated Copper Pipe Terminal (2 Holes)
・Related Keywords: JEONO, JEONO Electricity, Crimp Terminal, New Copper Pipe Terminal, 2 Holes

Part Number
JOCP-6-2
JOCP-10-2
JOCP-16-2
JOCP-25-2
JOCP-35-2
JOCP-50-2
JOCP-70-2
JOCP-95-2
JOCP-120-2
JOCP-150-2
JOCP-185-2
JOCP-240-2
JOCP-300-2
JOCP-400-2
JOCP-500-2
JOCP-630-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Wire range
(㎜²)
BOLT HOLE
(㎜)
A
(mm)
W
(mm)
L1
(mm)
E
(mm)

11,307,164 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

5 Day(s) 4953.512 - 106M522953.514

6,904,582 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

5 Day(s) 4.51058.5810M6221058.516

6,019,499 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

300 Pieces Per Package

5 Day(s) 5.41267.5616M6221267.523

5,610,422 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

5 Day(s) 6.71471.5425M8221471.523

3,637,595 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 8.11675.5235M8221675.526

4,700,945 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 9.51985.5150M10221985.531

3,919,070 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

5 Day(s) 11.3221152 / 070M12452211532

5,328,947 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

5 Day(s) 13.5251253 / 095M12452512538

6,300,974 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

5 Day(s) 15.228130250 Kcmil120M12452813041

4,511,106 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

30 Pieces Per Package

5 Day(s) 1732135300 Kcmil150M12453213545

4,977,729 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

5 Day(s) 1935142350 Kcmil185M12453514248

4,745,668 VND

1 Pack(s)

15 Pieces Per Package

15 Pieces Per Package

5 Day(s) 2241148500 Kcmil240M12454114856

4,079,824 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

5 Day(s) 2445162600 Kcmil300M12454516265

4,767,874 VND

1 Pack(s)

8 Pieces Per Package

8 Pieces Per Package

5 Day(s) 2649178750 Kcmil400M14454917868

6,519,586 VND

1 Pack(s)

8 Pieces Per Package

8 Pieces Per Package

5 Day(s) 31571881000 Kcmil500M14455718872

6,403,244 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

5 Day(s) 34642121250 Kcmil630M16456421281

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bare Crimp Terminal Shape Round Representative Standard UL / CSA
Material Electrolytic Copper Cathode (Tinning) Type CP, 2HOLE