(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PG Brass Terminal (Female)【1,000 Pieces Per Package】

PG Brass Terminal (Female)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      761,040VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・PG Brass Terminal.
・Related Keywords: JEONO, JEONO Electricity Inc, Crimp Terminal, PG Brass Terminal,

Part Number
361285
361485
361638
363485
363638
365285
365485
365638
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Wire range
(㎜²)
Tab Size
(AWG)
Tab Size
(㎜)
L1
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)

1,528,355 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

8 Day(s) 1.83.21922 - 16Red0.5 - 1.5.110x.0202.8 x 0.510.05.51.83.24.3

761,040 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

5 Day(s) 1.851922 - 16Red0.5 - 1.5.187x.0204.8 x 0.510.05.51.85.04.3

1,497,537 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) 1.86.620.522 - 16Red0.5 - 1.5250x.0326.3 x 0.810.05.51.86.64.3

1,713,268 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 3.5524.612 - 10Yellow2.5 - 6.0.187x.0204.8 x 0.513.56.53.55.06.6

1,713,268 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) 3.56.624.612 - 10Yellow2.5 - 6.0250x.0326.3 x 0.813.56.53.56.66.6

1,528,355 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

7 Day(s) 2.33.21916 - 14Blue1.5 - 2.5.110x.0202.8 x 0.510.05.52.33.24.8

1,405,080 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

7 Day(s) 2.351916 - 14Blue1.5 - 2.5.187x.0204.8 x 0.510.05.52.35.04.8

1,497,537 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

7 Day(s) 2.36.620.516 - 14Blue1.5 - 2.5250x.0326.3 x 0.810.05.52.36.64.8

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Insertion Type Connector Shape Other Material Brass (Tinning)