(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Mini-XL Series Plug (Large Cap) (Part Number)

Mini-XL Series Plug (Large Cap)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      179,971VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Mini-XL series plug (large cap).
· It is smaller and has inherited the one touch lock of the XL series.
· Also compatible with non-broadcast equipment applications.

 
Part Number
M-XL-4-12L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

179,971 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Round Connector series initials M/N/O M/N/O M-XL
Applicable pin/contact Male (plug) Number Of Pins 4 Application Cable Connection
Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Solder
Connection direction Straight Protection function (environmentally resistant) NA Contact arrangement 4
Shell style Pin plug Cap variations Large cap Operating Temperature Range(°C) -35 to +85
Applicable wire (maximum)(AWG) 24 Wire cross-sectional area (maximum)(mm2) 0.2 Contact material: Finished Copper alloy/gold plated

Please check the type/dimensions/specifications of the part M-XL-4-12L in the Mini-XL Series Plug (Large Cap) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M-XL-4-12L trong chuỗi Mini-XL Series Plug (Large Cap).