(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
G Type Rubber Sheet

G Type Rubber Sheet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      227,176VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A rubber plate made of natural rubber.

 
Part Number
G-11
G-21
G-31
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSt
(mm)

227,176 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 101

230,298 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 102

259,048 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Natural Rubber W(mm) 300 H(mm) 200
Material Natural Rubber