(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
C Type Copper Plate

C Type Copper Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      110,041VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· C type copper plate.

 
Part Number
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
D
(mm)
t
(mm)

110,041 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 102001000.3

229,768 VND

1 Piece(s) Same day 103652000.3

145,501 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 102001000.5

328,718 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 103652000.5

230,763 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 102001001

583,273 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 103652001

321,833 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 102001001.5

872,110 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103652001.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material C1100P Material C1100P