(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Socket Cover for THB387 Dedicated Socket

Socket Cover for THB387 Dedicated Socket

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Socket Cover for THB387 Dedicated Socket
  • Socket Cover for THB387 Dedicated Socket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      47,999VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Prevents dust and foreign material from entering the socket when it is disconnected.
· Option exclusively for THB387 series.

 
Part Number
6DB0234M20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

47,999 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Model THB387 socket side Material PBT/silicone rubber Color Body black/ring black

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6DB0234M20 in the Socket Cover for THB387 Dedicated Socket series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6DB0234M20 trong chuỗi Socket Cover for THB387 Dedicated Socket.