(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Holding fixture for 61F

Holding fixture for 61F
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      51,980VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Retention fitting for 61F

[Features]
· Plenty of highly reliable front side connection sockets and reverse side connection sockets.
· With the retention fitting and support rails, secure and easy mounting of the 61F type main body and the surge killer unit is made possible.

 
Part Number
PFC-N8 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

51,980 VND

40,025 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Retention metal fittings

Please check the type/dimensions/specifications of the part PFC-N8 in the Holding fixture for 61F series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PFC-N8 trong chuỗi Holding fixture for 61F.