(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Electrode Holder - BF-□(R)/BS-1(T)

Electrode Holder - BF-□(R)/BS-1(T)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      385,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Electrode holding device BF-□ (R) / BS-1 (T)

[Features]
· A wide selection is available to match usage environments, such as those with high temperatures or high pressure,
· or in which chemical liquids are used.
· Type BF-1 is optimal for controlling liquids with low resistivity such as sewage.
· Type BF-(R) is used when attachment strength is required.
· Type BS-1 when high temperature and high pressure conditions are severe.
· Type BS-1T is used when corrosion resistance is required.

Catalog product information click here



Electrode Holder Specifications

Electrode Holder BF-□(R) / BS-1(T): related images

Electrode Holder external appearance

Electrode Holder BF-□(R) / BS-1(T): related images

BF-1 outline drawing
Weight: approx. 75 g

Electrode Holder BF-□(R) / BS-1(T): related images

BF-1 dimensional outline drawing, Units: mm

Electrode Holder BF-□(R) / BS-1(T): related images

BF-1 dimensional outline drawing, Units: mm

Electrode Holder BF-□(R) / BS-1(T): related images

BF-1 Mounting hole machining dimensions, Units: mm

Electrode Holder BF-□(R) / BS-1(T): related images

BS-1T outline drawing

Electrode Holder BF-□(R) / BS-1(T): related images

BS-1T structural drawing

Electrode Holder BF-□(R) / BS-1(T): related images

BS-1T dimensional outline drawing, Units: mm

Electrode Holder BF-□(R) / BS-1(T): related images

BS-1T mounting hole machining dimensions
M18 P = 1.5 (fine screw thread)

ItemFormat
Model BF-1Model BF-3(R) *1Model BF-5(R) *1Model BS-1Model BS-1T
Number Of Poles135--
Insulation MaterialPPS resin (metallic section is SUS)Fluororesin (PFA)
Insulation Resistance100 MΩ
Operating TemperatureElectrode: -10 to +150°C (no icing within specified conditions)
Terminal: -10 to +70°C (no condensation or icing within specified conditions)
250°C max.180°C max.
Operating PressureAtmospheric pressure1.96 MPa *2981 kPa *2
ApplicationsLiquids with low specific resistance
such as wastewater and cloudy water
General applications for purified water, wastewater, etc.Boiler water level detection
or high temperature tanks
Acidic or alkaline
solution level detection
  1. *1 Two-wire electrode holders (R types) have a built-in resistance of 6.8 kΩ. They should be used with the two-wire 61F controllers.
  2. *2 There must be a sufficient ambient temperature in high-pressure environments to prevent vapor leakage. Use according to the pressure-temperature curve. See the catalog for the pressure-temperature curve.
  • *See the catalog for specifications other than those detailed above.
Part Number
BF-1
BF-3
BF-5
BS-1T SUS316
BS-1T TITANIUM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplication Number of Poles
(Pole)
Note

385,000 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Low-resistivity liquid1-

875,750 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more For when a strong mounting is required3-

1,364,751 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more For when a strong mounting is required5-

3,028,956 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more For when resistance to corrosion is required in high-pressure conditions1SUS316 981kPa

4,298,651 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more For when resistance to corrosion is required in high-pressure conditions1Titanium: 981 kPa
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplication Number of Poles
(Pole)
Note

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other
Close

Comparison list