(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Controller Link Unit / Support Board
Part Number |
---|
CS1W-CLK13 |
CS1W-CLK23 |
CS1W-CLK53 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Communication Interface (Transmission Standard) | Current Consumption (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
27,264,400 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Photonics | 0.52 | ||
18,378,615 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Other | 0.33 | ||
50,101,020 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Photonics | 0.65 |
Loading...Tải…
Connection Terminal | Connector | Representative Standard | CE / UL / CUL / CSA | Number of serial numbers | 1 unit's worth |