(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Digital display unit M7E optional product.
Part Number |
---|
M7E-01MB2-S2 |
M7E-01MB4-D |
M7E-012M |
M7E-012M-1 |
M7E-012PA-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Type | Color | Note (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,173,200 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Motherboard | - | M7E series for text height 14 mm, for static method 2 digits | ||
1,469,423 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Motherboard | - | M7E Series lettering height 14 mm, four-digit dynamic method | ||
94,250 VND | 1 Piece(s) | Same day | End Plate | Light Gray | M7E series for text height 14 mm | ||
79,200 VND | 1 Piece(s) | Same day | End Plate | Black | M7E series for text height 14 mm | ||
84,325 VND | 2 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Space unit | Black | M7E series for text height 14 mm |