(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Industrial Ethernet Connector - XS5 (Optional Product)

Industrial Ethernet Connector - XS5 (Optional Product)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      59,325VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Industrial Ethernet Connector XS5 optional item.

 
Part Number
XS5Z-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

59,325 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Material PBT Resin Type Waterproof cover
Classification Suitable mounting part Compatible Model XS5C/XS5F/XS5P/XS5R/XS5W/XW3D Note Retains a protective structure IP67 using a waterproof cover.

Please check the type/dimensions/specifications of the part XS5Z-11 in the Industrial Ethernet Connector - XS5 (Optional Product) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần XS5Z-11 trong chuỗi Industrial Ethernet Connector - XS5 (Optional Product).