(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NS Programmable Terminal Cable

NS Programmable Terminal Cable
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,208,535VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a cable for programmable terminal, NSH5. There are UL compatible cable for NSH5, cable for NSH5, and cable for attachable / removable boxes for NSH5.

 
Part Number
NSH5-232CW-10M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,208,535 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cable name NSH5 cable Cable Length 10 Specifications RS-232C cable (D-SUB 9-pin + discrete wire)

Please check the type/dimensions/specifications of the part NSH5-232CW-10M in the NS Programmable Terminal Cable series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NSH5-232CW-10M trong chuỗi NS Programmable Terminal Cable.