(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Programmable Relay, ZEN, Battery Unit

Programmable Relay, ZEN, Battery Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,221,651VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]A battery unit, an optional item for the program relay. It has a built-in lithium battery with a battery lifespan of over 10 years. [Application]It is ideal for preventing data from being erased when the power supply is turned off for long hours.

 
Part Number
ZEN-BAT01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,221,651 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Battery unit Applicable model 1 ZEN Series

Please check the type/dimensions/specifications of the part ZEN-BAT01 in the Programmable Relay, ZEN, Battery Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZEN-BAT01 trong chuỗi Programmable Relay, ZEN, Battery Unit.