(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Connector Terminal Block Conversion Unit XW2R (for general purpose use)

Connector Terminal Block Conversion Unit XW2R (for general purpose use)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      856,321VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A general purpose type connector terminal block conversion unit that can be used for saving on the amount of wiring required in a variety of measures.

 
Part Number
XW2R-E34G-T
XW2R-J20G-T
XW2R-J34G-T
XW2R-J40F-T
XW2R-J40G-T
XW2R-J50G-T
XW2R-P34G-T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Connector Terminal Block Connection Method Number of Poles
(Pole)
Pitch Between Terminals
(mm)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)

1,172,556 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more MIL Connector[Other] Slotted screw type34543.398.5

856,321 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more MIL Connector[Other] Phillips screw type20748.3581.7

1,177,483 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more MIL Connector[Other] Phillips screw type34748.35130.7

1,294,671 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more FCN Connector[Other] Phillips screw type40748.35151.7

1,273,158 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more MIL Connector[Other] Phillips screw type40748.35151.7

1,074,450 VND

1 Piece(s) Same day MIL Connector[Other] Phillips screw type50748.35186.7

1,170,365 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more MIL Connector[Other] Push-in type34533.498.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Allows Both DIN Rail and Screw Mount Dimension depth(mm) 50 Rated Voltage (V)(V) AC125/DC24
Mounted Connector: Plug / Socket Plug (male) Rated Current(A) 1