(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
D-Sub Connector, Fixture (Screw Head Length: 5.8 mm)

D-Sub Connector, Fixture (Screw Head Length: 5.8 mm)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      36,436VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ D-sub connector fixture (Screw Head Length 5.8 mm)

Part Number
XM4Z-0013
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

36,436 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Lock screw for D-sub connector Classification #4-40 UNC (screw head length: 5.8 mm) Compatible Model For XM3-L/XM2-L/XM4K/XM4L

Please check the type/dimensions/specifications of the part XM4Z-0013 in the D-Sub Connector, Fixture (Screw Head Length: 5.8 mm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần XM4Z-0013 trong chuỗi D-Sub Connector, Fixture (Screw Head Length: 5.8 mm).