(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
D-Sub Connector, Fixture (Jack Screw, Dedicated Hood Type XM2S)

D-Sub Connector, Fixture (Jack Screw, Dedicated Hood Type XM2S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      43,560VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

D sub connector, fixture (jack screw, dedicated hood type XM2S).

 
Part Number
XM2Z-0071
XM2Z-0072
XM2Z-0073
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClassification

47,021 VND

1 Piece(s) Same day M2.6 x 0.45

47,980 VND

1 Piece(s) Same day M3.0 x 0.5

43,560 VND

1 Piece(s) Same day #4-40UNC

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Connector Fastener Material Metal Type Jack Screw
Compatible Model Hood shape XM2S only