(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Universal Power Connector Contact

Universal Power Connector Contact
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,181VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A contact for universal power connectors.

 
Part Number
175153-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

13,181 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable pin/contact Male (plug) Number of Poles 1 Application Cable Connection
Wire connection method Crimp Connection direction Straight Protection function (environmentally resistant) NA
Applicable Wire Size(AWG) 26-22 Applicable Wire Size(mm2) 0.12-0.35 Wire coating outer diameter(mm) 0.9-2.0
Material/surface treatment Brass/tin plating

Please check the type/dimensions/specifications of the part 175153-2 in the Universal Power Connector Contact series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 175153-2 trong chuỗi Universal Power Connector Contact.