(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Compact And General-Purpose Type RSAL series Compatible With High Voltage Pulses

Compact And General-Purpose Type RSAL series Compatible With High Voltage Pulses
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      460,291VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· RSAL series / low leakage current.

Features of this product

External appearance

External appearance

Circuit diagram

Circuit diagram

Electrical characteristics

Product nameRated Voltage (AC/DC)Rated Current (AC/DC)Withstand VoltageInsulation resistanceLeakage currentOperating Temperature RangeDerating starting temperatureDirect current resistance (mΩ)Attenuation frequency range (MHz)Weight (g)
Common modeDifferential mode
15 dB guaranteed25 dB guaranteed
RSAL-20R5WL250 V0.5 AAC. 2500 V
60 s
[between line and earth]
100 MΩ min.
[DC. 500 V/
1 min]
10µA
max.
[250 V / 60 Hz]
-25 to +85°C55°C700 max.0.1 to 50.4 to 3056
RSAL-20R5AL0.5 A700 max.0.1 to 50.4 to 3041

Product specifications

Derating curve

Derating curve

External appearance of RSAL - 20R5WL

External appearance of RSAL - 20R5WL

External appearance of RSAL - 20R5AL

External appearance of RSAL - 20R5AL

Product nameABCDEFG1G2
RSAL-20R5W (L)455020403.54.5300
RSAL-20R5A (L)455020403.54.59

Unit: mm

Part Number
RSAL-20R5WL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

460,291 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Circuit Configuration Single-Phase Rated Current(A) 0.5 Mounting Method Fasten With Screws
Wiring Method Lead Wire Representative Standard UL / CSA Dimension vertical(mm) 50
Dimension width(mm) 45 Dimension depth(mm) 20 Rated Voltage AC/DC250V
Property type Wire type, low leakage current property type Other standards EN60939

Please check the type/dimensions/specifications of the part RSAL-20R5WL in the Compact And General-Purpose Type RSAL series Compatible With High Voltage Pulses series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RSAL-20R5WL trong chuỗi Compact And General-Purpose Type RSAL series Compatible With High Voltage Pulses.