(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Push Button Switch A16, Switch Nameplate

Push Button Switch A16, Switch Nameplate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      39,706VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Name plate for A22E emergency stop push button switch.

Part Number
A16ZJ-5204
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

39,706 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming series A16 Type Engraving plate Shape Rectangle
Nameplate color Milk White Text Color No text Protection function IP65 oil resistant type

Please check the type/dimensions/specifications of the part A16ZJ-5204 in the Push Button Switch A16, Switch Nameplate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A16ZJ-5204 trong chuỗi Push Button Switch A16, Switch Nameplate.