(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

F Koro End (With Screw Nail), G Type

F Koro End (With Screw Nail), G Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      39,322VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for leading VVF cables into double-layer ceilings and mounting sensors, etc.
·Convenient for identifying complicated wiring types, etc. (excluding size 36)
· Can be secured by simply driving in the single screw nail included.
· With unhardened concrete intrusion prevention seal.

Part Number
CDE-14FGK
CDE-16FGK
CDE-16FGKR
CDE-16FGKY
CDE-22FGK
CDE-22FGKR
CDE-22FGKY
CDE-28FGK
CDE-28FGKR
CDE-28FGKY
CDE-36FGK
MFSE-14FGK
MFSE-16FGK
MFSE-16FGKR
MFSE-16FGKY
MFSE-22FGK
MFSE-22FGKR
MFSE-22FGKY
MFSE-28FGK
MFSE-28FGKR
MFSE-28FGKY
MFSE-36FGK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Compatible Pipe Diameter Length
(mm)
Color Type Note

39,322 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyCD pipe 1480GrayGWith screw nails

41,435 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyCD pipe 1691.2GrayGWith screw nails

42,505 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) RedCD pipe 1691.2RedGWith screw nails

42,505 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) YellowCD pipe 1691.2YellowGWith screw nails

44,958 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyCD pipe 2284.8GrayGWith screw nails

49,315 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) RedCD pipe 2284.8RedGWith screw nails

49,315 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) YellowCD pipe 2284.8YellowGWith screw nails

71,376 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyCD pipe 28110.8GrayGWith screw nails

91,585 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) RedCD pipe 28110.8RedGWith screw nails

91,585 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) YellowCD pipe 28110.8YellowGWith screw nails

104,840 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyCD pipe 36121.5GrayGWith screw nails

44,831 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Beige14 (PF tube)81.8Beige--

46,823 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Beige16 (PF tube)84.1Beige--

46,823 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Red16 (PF tube)84.1Red--

46,823 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Yellow16 (PF tube)84.1Yellow--

50,408 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Beige22 (PF tube)85.8Beige--

50,408 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Red22 (PF tube)85.8Red--

50,408 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Yellow22 (PF tube)85.8Yellow--

77,900 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Beige28 (PF tube)115.5Beige--

77,900 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Red28 (PF tube)115.5Red--

77,900 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Yellow28 (PF tube)115.5Yellow--

112,561 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Beige36 (PF tube)124.4Beige--

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Flame-Retardant ABS