(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Terminal Relay G6D-F4B/G3DZ-F4B, Optional Part

Terminal Relay G6D-F4B/G3DZ-F4B, Optional Part
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,640VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Terminal Relay, G6D-F4PU/G3DZ-F4PU, G6D-F4B/G3DZ-F4B Optional Accessories

Part Number
G6D-4-SB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

17,640 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Shorting Bar Application Shorting Bar Applicable model 1 G6D-F4B
Applicable model 2 G3DZ-F4B

Please check the type/dimensions/specifications of the part G6D-4-SB in the Terminal Relay G6D-F4B/G3DZ-F4B, Optional Part series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G6D-4-SB trong chuỗi Terminal Relay G6D-F4B/G3DZ-F4B, Optional Part.