(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

MX150 Housing (33481)

MX150 Housing (33481)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      42,048VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Molex Products - Fitting Housing: 33471, Compatible Terminal: 33000

MX150 Mat-Sealed Male Connector Assembly

MX150 Housing (33481)

Product image, part number 33481-0201

MX150 Housing (33481)

Part number: 33481-0301

MX150 Housing (33481)

Part number: 33481-0401

MX150 Housing (33481)

Part number: 33481-0601

CategoryCrimp Housings
Series33481
ApplicationPower, Wire-to-Wire
Mates withMX150 Sealed Single Row Female Connector 33471
Use withMX150 Male Terminal 33000, 33011
MX150 Sealed Blade Cavity Plug 343450001
MX150 Backshell 349480210, 349480220

Physical Specifications

Part Number33481-020133481-020233481-030133481-040133481-0601
Circuits (maximum)2346
Color - ResinBlackGray (Light)Black
GenderPlug
Glow-Wire CapableNo
Keying to Mating PartYes
Lock to Mating PartYes
Material - ResinSPS/Nylon
Net Weight6.285/g6.285/g7.520/g8.933/g11.838/g
Number of Rows1
Packaging TypeBag
Panel MountNo
Pitch - Mating Interface3.50mm
Polarized to Mating PartYes
StackableNo
Temperature Range - Operating-40 to +150°C

Drawing

MX150 Housing (33481)

Reference outline drawing

Part Number
33481-0301
33481-0401
33481-0601
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Pins

58,240 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 3

48,492 VND

3 Piece(s) 4 Day(s) or more 4

42,048 VND

3 Piece(s) 4 Day(s) or more 6

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Square Connector series initials Number Applicable pin/contact Male (plug)
Application Cable Connection Allowable Current(A) 22 Connection direction Straight
Protection function (environmentally resistant) NA Pitch(mm) 3.50 Number of Columns 1
Mating lock Available Panel Mount NA Color Black, natural color
Conforming terminal 33000, 34345-0001 Mating Partner 33471