(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Connector Crimping Tool, BNC

Connector Crimping Tool, BNC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,621,688VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This product utilizes a ratchet mechanism for easy crimping operations, and can also be used with one hand. Please note that Canare type connectors are not supported.

Part Number
LMJ-BNC-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,621,688 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable terminal Central contact: 2.1 mmCrimp sleeve (ferrule): 6.5/9.2 mm Applicable cable 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U Recommended connector JEFCOM product (LBNC-3C-2P, LBNC-5C-2P, LBNC-L3C, LBNC-L5C, LRCA-3C, LRCA-5C)

Please check the type/dimensions/specifications of the part LMJ-BNC-A in the Connector Crimping Tool, BNC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LMJ-BNC-A trong chuỗi Connector Crimping Tool, BNC.