(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Power Strip, Table Outlets

Power Strip, Table Outlets
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      119,911VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
ELPA Table outlet power splitter for assembly.

 
Part Number
A-41H(BK)
A-41H(W)
A-43H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Insertion Openings/Split Openings Color

119,911 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more 3Black

119,911 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more 3White

194,693 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4White

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Socket shape A-2 socket Rated Current(A) 15 Rated Voltage(V) 125