(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Riveter (with Ratchet)

Riveter (with Ratchet)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,004,301VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Current supply status of this product is unstable, lead time can be changed depends on our stock situation at timing of quotation / order. We are sorry for any inconvenience may caused
  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as supplier is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Necessary products for UTP cable processing. Crimping tool with ratchet.

[Features]
・A single/strand wire crimping tool with ratchet.
・The crimping part uses a zinc-aluminum allow.

Part Number
HT-500R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,004,301 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Supported connectors ADT-RJ45-□SN / ADT-RJ45-□LN / ADT-RJ45-□ / ADT-RJ45-10FN / ADT-STP-Y10 / ADT-6RJ-□ / ADT-6RJTS Series / ADT-6ERJ Series (Use as set with LAN-TL11.) Application General purpose (simple peeling tool sets) Supported Cables KB-T6E-CB/KB-T6L-CB/KB-T5-CB/KB-C5L-CB series /KB-STP-CB100/KB-AD5-CB/KB-TY5-CB/LA-FL5-CB
Features Crimping tool (with ratchet) simple peeling tool set

Please check the type/dimensions/specifications of the part HT-500R in the Riveter (with Ratchet) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HT-500R trong chuỗi Riveter (with Ratchet).