(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
F Type Acrylic Plate

F Type Acrylic Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      173,786VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· 300 × 200 mm, a total of five colors.
· Includes double-sided paper sheet.

 
Part Number
F-1
F-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor specifications/surface treatment

173,786 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Clear

173,786 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Smoke Brown

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material K6718 W(mm) 300 H(mm) 200
t(mm) 2 Material K6718 Note Includes double-sided paper sheet