(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

3MTM MDR System Zinc Diecast Shell Kit (10314-C500-00)

3M<sup>TM</sup> MDR System Zinc Diecast Shell Kit (10314-C500-00)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      170,508VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Half-pitch I/O connector "Industry Standard Product" MDR system.
· An EMI-countermeasure product.
· Single-action lock that can be removed with one hand.
· Manufactured from tough diecast zinc.

 
Part Number
10314-C500-00
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSProduct Category Conforming cable finishing outer diameter
(mm)
Number of Poles
(Pole)

187,277 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -Shell kit (right angle type)φ 6.814

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hood Material Metal Color Silver
Features EMI Shielded Material (Body) Zinc alloy diecast Ni plating Conforming connector 101XX-6000

Please check the type/dimensions/specifications of the part 10314-C500-00 in the 3MTM MDR System Zinc Diecast Shell Kit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 10314-C500-00 trong chuỗi 3MTM MDR System Zinc Diecast Shell Kit.

Products like this...

Part Number
10314-C200-00
10320-C200-00
10326-C200-00
10326-C500-00
10336-C200-00
10336-C500-00
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSProduct Category Conforming cable finishing outer diameter
(mm)
Number of Poles
(Pole)

178,227 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Shell kit (straight type)φ 6.814

291,453 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Shell kit (straight type)φ820

170,508 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Shell kit (straight type)φ8.526

197,113 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -Shell kit (right angle type)φ8.526

186,445 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Shell kit (straight type)φ 9.136

294,452 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -Shell kit (right angle type)φ936