(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

3MTM Standard Socket/Header, V Low-Profile Header, Right Angle Type

3M<sup>TM</sup> Standard Socket/Header, V Low-Profile Header, Right Angle Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      55,290VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Right-angle type, very low-profile header, available in 12 types of pin number variations from 10 to 64 pins.
▪ A 4-sided mold is used to protect the contacts and prevent reverse insertion of the socket connectors.
· Board-to-board connection is feasible when combined with a board mount socket.

Part Number
7610-5002 BL
7610-5002 PL
7614-5002 BL
7616-5002 PL
7620-5002 BL
7620-5002 PL
7626-5002 PL
7634-5002 PL
7650-5002 BL
7650-5002 PL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber Of Pins Dimension length
(mm)
Contact plating specification (other than contact area/touching area) Note 1

55,290 VND

3 Piece(s) 4 Day(s) or more -1020Other: Nickel plating / Solder portion: Gold flash platingNo groove for incorrect insertion prevention keys

58,080 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more 101020Other: Gold flash platingNo groove for incorrect insertion prevention keys

59,273 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more -1425Other: Nickel plating / Solder portion: Gold flash platingThere is one groove for an incorrect insertion prevention key.

75,146 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more 101627.6Other: Gold flash plating-

65,250 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more -2032.7Other: Nickel plating / Solder portion: Gold flash plating-

74,016 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more 102032.7Other: Gold flash plating-

83,802 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more 102640.3Other: Gold flash plating-

97,376 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103450.4Other: Gold flash plating-

101,003 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -5070.8Other: Nickel plating / Solder portion: Gold flash plating-

117,441 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 105070.8Other: Gold flash plating-
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber Of Pins Dimension length
(mm)
Contact plating specification (other than contact area/touching area) Note 1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Square shape Connector series initials Number Number 7
Applicable pin/contact Male (plug) Application Board-to-Board Allowable Current(A) 1
Allowable Voltage(V) AC250/DC300 Connection direction Angle Conforming accessories Key for Preventing Incorrect Insertion
Conforming circuit board thickness(mm) 1.6 Contact material/treatment Copper alloy/nickel substrate, gold plating Contact plating specification (contact area/touching area) Contact area: Gold plating, thickness 0.2 μm or higher
Close

Comparison list