(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PS Series Board-to-Board Connection Socket Receptacle

PS Series Board-to-Board Connection Socket Receptacle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      47,400VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· A socket receptacle that can be combined with original pin headers for vertical or balanced board-to-board connections.
· The socket contacts are pre-installed inside the socket receptacle housing for soldering onto the board via the through hole.
· Straight and triangle types are available for parallel or vertical connections between boards in combination with the partner pin headers.
· Open and box-style pin headers are available.

Part Number
PS-5SD-S4TS1-1
PS-10SD-D4T1-1
PS-10SD-S4T1-1
PS-10SD-S4TS1-1
PS-15SD-S4T1-1
PS-15SD-S4TS1-1
PS-16SD-D4T1-1
PS-16SD-D4TS1-1
PS-20SD-D4T1-1
PS-20SD-D4TS1-1
PS-20SD-S4T1-1
PS-20SD-S4TS1-1
PS-25SD-S4TS1-1
PS-26SD-D4T1-1
PS-26SD-D4TS1-1
PS-30SD-D4T1-1
PS-30SD-D4TS1-1
PS-30SD-S4T1-1
PS-30SD-S4TS1-1
PS-34SD-D4TS1-1
PS-40SD-D4T1-1
PS-40SG-D4TS1-1E
PS-50SD-D4T1-1
PS-50SD-D4TS1-1
PS-60SD-D4T1-1
PS-60SD-D4TS1-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber Of Pins Connection direction Specifications Number of Columns Special Notes

47,400 VND

3 Piece(s) 4 Day(s) or more 105StraightStraight through hole type1Through hole diameter: 0.9 mm

102,702 VND

20 Piece(s) 5 Day(s) or more -10AngleRight angle through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm

102,702 VND

20 Piece(s) 5 Day(s) or more -10AngleRight angle through hole type1Through hole diameter: 0.9 mm

107,250 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more 1010StraightStraight through hole type1Through hole diameter: 0.9 mm

145,625 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -15AngleRight angle through hole type1Through hole diameter: 0.9 mm

146,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1015StraightStraight through hole type1Through hole diameter: 0.9 mm

145,625 VND

20 Piece(s) 5 Day(s) or more -16AngleRight angle through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm

123,418 VND

2 Piece(s) 6 Day(s) or more 1016StraightStraight through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm

158,500 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1020AngleRight angle through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm

170,500 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1020StraightStraight through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm

187,458 VND

15 Piece(s) 5 Day(s) or more -20AngleRight angle through hole type1Through hole diameter: 0.9 mm

137,041 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1020StraightStraight through hole type1Through hole diameter: 0.9 mm

216,143 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -25StraightStraight through hole type1Through hole diameter: 0.9 mm

272,750 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1026AngleRight angle through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm

204,771 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1026StraightStraight through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm

202,598 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -30AngleRight angle through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm

239,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1030StraightStraight through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm

152,746 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -30AngleRight angle through hole type1Through hole diameter: 0.9 mm

253,993 VND

15 Piece(s) 5 Day(s) or more -30StraightStraight through hole type1Through hole diameter: 0.9 mm

399,750 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1034StraightStraight through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm

262,360 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -40AngleRight angle through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm

300,608 VND

15 Piece(s) 5 Day(s) or more -40StraightStraight through hole type (with key)2Through hole diameter: 0.8mm

406,250 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1050AngleRight angle through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm

368,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1050StraightStraight through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm

226,407 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -60AngleRight angle through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm

513,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1060StraightStraight through hole type2Through hole diameter: 0.9 mm
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber Of Pins Connection direction Specifications Number of Columns Special Notes

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Square shape Connector series initials P/Q/R P/Q/R PS
Applicable pin/contact Female (socket) Application Board-to-Board Wire connection method Solder
Protection function (environmentally resistant) NA Contact Pitch(mm) 2.54 Contact contacting part finish Gold plated nickel
Contact Material Copper Alloy Insulator material Glass-Filled PBT Contact touching point plating thickness µm 0.1 or more
Note The mating partner pin header is a PS Series original type
Close

Comparison list