(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ø8 Small Control Unit Lens Unit【2 Pieces Per Package】

ø8 Small Control Unit Lens Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      196,722VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a terminal cover for the ø8 compact control unit. It is round and milky white with an outer diameter of ø7.5 mm. You can order from 2 pcs. included × 2 packs.

 
Part Number
AL8M-LK1-WPN02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

196,722 VND

2 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part AL8M-LK1-WPN02 in the ø8 Small Control Unit Lens Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AL8M-LK1-WPN02 trong chuỗi ø8 Small Control Unit Lens Unit.