(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
K-1-B (Part Number)

K-1-B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      99,171VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ K-1-B is a mold knob with letters that makes the spin plate remarkable

 
Part Number
K-1-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

99,171 VND

20 Piece(s) 5 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Knob Main Body Material Phenol Color Black
Outer Diameter(φ) 22.5 Internal Diameter(φ) 6.1 Conforming tools Hexagon wrench (nominal 2)
Set Screw M4

Please check the type/dimensions/specifications of the part K-1-B in the K-1-B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-1-B trong chuỗi K-1-B.