(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Accessory for DD3S Unit Display

Accessory for DD3S Unit Display
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      203,144VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]This is an accessory for the DD3S unit display. [Specifications]Color: Black

 
Part Number
DD9Z-W-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

203,144 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type End Plate Specifications NA Features L/R 1 set
Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part DD9Z-W-B in the Accessory for DD3S Unit Display series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DD9Z-W-B trong chuỗi Accessory for DD3S Unit Display.