(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ML-40-3L1

ML-40-3L1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      28,525VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· ML-40-3L1 main body horizontal mounting brackets for the ML-40 and ML-41 series.

 
Part Number
ML-40-3L1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

28,525 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Main body horizontal mounting bracket Conforming products ML-40/ML-41 Note These are used in a set of two, so twice the number of units should be ordered. Cannot be used on the BY, W, S2, and S3 types. Cannot be used at the same time as ML-40-3G1

Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-40-3L1 in the ML-40-3L1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ML-40-3L1 trong chuỗi ML-40-3L1.