(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
A screw set for mounting terminal blocks and covers.
· Compatible with the ML-1765/2015/3161/3391/3921.
Type | Double screw set for M3 | Conforming products | ML-1765/ML-2015/ML-3161/ML-3391/ML-3921 | Screw Diameter(φ/mm) | φ6 |
---|---|---|---|---|---|
Note | Product with ML-1000-WB3, ML-1000-N3, ML-1000-W3, and ML-1000-B as a set. (All are shipped loose.) |