(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DB-1-N Series

DB-1-N Series
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      65,130VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It is a standard product ø8 round LED lamp with mounting bracket, DB-1-N
・ Made in Japan

Part Number
DB-1-N-CHG SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

65,130 VND

43,637 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Size φ 8.1 Shape Round Color Green
Protection function (environmentally resistant) NA Light Source LED Dimension vertical(mm) 11
Dimension width(mm) 11 Dimension depth(mm) 33.1 Element color Green
Main Body Color Chromium Product overview The color of the element is the same as the color of the emitted light.

Please check the type/dimensions/specifications of the part DB-1-N-CHG in the DB-1-N Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DB-1-N-CHG trong chuỗi DB-1-N Series.