(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BAP 1000 Series, 35 mm Width DIN Rail【10 Pieces Per Package】 (Part Number)

BAP 1000 Series, 35 mm Width DIN Rail
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,202,759VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

BAP 1000 Type, 35 mm Width DIN rail

 
Part Number
BAP1000PN10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,202,759 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part BAP1000PN10 in the BAP 1000 Series, 35 mm Width DIN Rail series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BAP1000PN10 trong chuỗi BAP 1000 Series, 35 mm Width DIN Rail.