(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

AD12 bit D8/S16CH

AD12 bit D8/S16CH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,535,312VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

AD12 bit D8/S16CH type

[Features]
· CompactPCI analog input interface module with 12-bit 16-channel input. A standard type interface module that can handle a variety of input sources with five input ranges. Sampling with external trigger, analog trigger can be performed. Sampling by external clock is possible. Multiple interface modules can be sampled with the same timing.

 
Part Number
PCI-3166
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

18,535,312 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Analog input and output Bus PCI PCI bracket Standard
Dimension length(mm) 174.63 Dimension width(mm) 106.68 Insulation method Bus Insulation
Speed type Medium-low speed Number of input channels S16/D8 Single-ended input(Channel) 16
Differential input(Channel) 8 Input resolution(Bit) 12 Input access method I/O
Unipolar input range 0V to +5V, 0V to +10V Bipolar input range ±2.5V, ±5V, ±10 V Input impedance 10 MΩ (TYP)
Conversion time(µs) 20 Conversion time (when switching channels)(µs) 70