(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sliding Lock For D-sub Connector

Sliding Lock For D-sub Connector
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      100,385VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Sliding lock for D-sub connector. ·Compatible with TF Series. Operating temperature range (°C): -25 to +70

Part Number
DE-PLA(50)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

100,385 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Connector Fastener Material Body: Stainless Steel / Screw: Steel (Nickel Plated) Color Silver
Application Sliding lock Number Of Cores(Core) 9 Applicable Series CTF series
Operating Temperature Range(°C) -25 to +70

Please check the type/dimensions/specifications of the part DE-PLA(50) in the Sliding Lock For D-sub Connector series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DE-PLA(50) trong chuỗi Sliding Lock For D-sub Connector.