(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Spring lock for D-sub connector. ·Compatible series: CTF Series. Operating temperature range (°C): -25 to +70
Type | Connector Fastener | Material | Body: Stainless Steel / Screw: Steel (Nickel Plated) | Color | Silver |
---|---|---|---|---|---|
Application | Spring lock | Applicable Series | CTF series | Operating Temperature Range(°C) | -25 to +70 |