(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Short Pin for 2-mm Pitch Pin Header

Short Pin for 2-mm Pitch Pin Header
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      20,705VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·2 mm pitch, short pin for pin header. ·Material: phosphor bronze

Part Number
A3-SP(A)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

20,705 VND

4 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Material Phosphor Bronze Color Black
Features For 2 mm Pitch Pin Headers Application Short pin Features For 2mm pitch pin header
Material Phosphor Bronze