(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

FFC Series

FFC Series

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      25,808VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Connectors for 2.54 mm-pitch board-to-board connections, full product line-up

[Features]
• The FFC series includes highly reliable products with a long record of performance as headers for 2.54 mm-pitch boards. Can be used in a variety of applications.
• Can be used, in combination with the HKP series, as board-to-board or board-to-cable connectors.
• Can be used, in combination with the DIC series, as circuit-switching terminal plates.
• Can select the number of contacts required.
• Many pin lengths are available, so the user can select the appropriate length for a given.
• Select the surface required: gold, tin, or copper.
• Molds come in two colors (black and red).
• Remover pin prevents backwards insertion.

Part Number
FFC-2AMEP1
FFC-3AMEP1
FFC-4BMEP1
FFC-5AMEP1
FFC-6AMEP1
FFC-6BMEP1
FFC-6LAMEP1
FFC-8AMEP1
FFC-8BMEP1
FFC-10BMEP1
FFC-16AMEP1
FFC-20BMEP1
FFC-52AMEP1
FFC-52ASM1
FFC-52LAMEP1
FFC-52LAW1
FFC-144BMEP1
FFC-144BMEP1B
FFC-144BSM1
FFC-144LBMEP1
FFC-144TBMEP1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber Of Pins Connection direction Specifications Features Insulation body color Contact length
(mm)
Quantity of units ordered
(Piece)

25,808 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) or more 102StraightDip type (1 columns)NABlue11.04100

28,198 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) or more 103StraightDip type (1 columns)NABlue11.04100

28,491 VND

100 Piece(s) 12 Day(s) or more -4StraightDip type (2 columns)NABlue11.04100

31,385 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) or more 105StraightDip type (1 columns)NABlue11.04100

29,685 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) or more -6StraightDip type (1 columns)NABlue11.04100

34,971 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) or more 106StraightDip type (2 columns)NABlue11.04100

38,451 VND

100 Piece(s) 12 Day(s) or more -6Right AngleDip type (1 columns)NABlue14.53100

32,078 VND

100 Piece(s) 12 Day(s) or more -8StraightDip type (1 columns)NABlue11.04100

44,826 VND

100 Piece(s) 12 Day(s) or more -8StraightDip type (2 columns)NABlue11.04100

42,141 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) or more 1010StraightDip type (2 columns)NABlue11.04100

47,218 VND

100 Piece(s) 12 Day(s) or more -16StraightDip type (1 columns)NABlue11.04100

49,313 VND

100 Piece(s) 5 Day(s) or more 1020StraightDip type (2 columns)NABlue11.04100

88,858 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1052StraightDip type (1 columns)NABlue11.0410

101,003 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more -52StraightDip type (1 columns)Flux suppression typeBlue11.0410

140,654 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more -52Right AngleDip type (1 columns)NABlue14.5310

136,461 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more -52Right AngleDip type (1 columns)Wide TypeBlue15.3610

261,270 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) or more 10144StraightDip type (2 columns)NABlue11.0410

272,259 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more -144StraightDip type (2 columns)NABlack11.0410

276,194 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more -144StraightDip type (2 columns)Flux suppression typeBlue11.0410

612,901 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more -144Right AngleDip type (2 columns)NABlue19.7/14.6210

307,079 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more -144StraightDip type (2 columns)NABlue10.810
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber Of Pins Connection direction Specifications Features Insulation body color Contact length
(mm)
Quantity of units ordered
(Piece)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector series initials D/E/F D/E/F FFC Applicable pin/contact Male
Application For Circuit Boards Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 300
Protection function (environmentally resistant) NA Used pin/contact size(mm) □0.635 Contact surface treatment Gold Plating
Close

Comparison list