(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Terminal Block For Thermocouple Connection WDU 2.5/TC (1024100000)

Terminal Block For Thermocouple Connection WDU 2.5/TC (1024100000)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      195,621VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For thermocouple connection / screw connection / 0.5 to 2.5 mm2 / 35 mm rail / CE, UL, CSA, etc.

 
Part Number
1024100000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeatures Included cover Driver cutting edge dimension
(mm)
Terminal screw tightening torque
(Nm)

195,621 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more (NiCr - Ni) Model KNA0.6 x 3.50.4–0.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wiring Method Screw Mounting Method For DIN35 mm (TS35) Parts/Completed products Individual parts
Number of Poles(Pole) 1 Screw Size M2.5 Number of input/outputs 1 to 1
Rated wire size(mm2) 2.5 Wire connection range Min to Max(mm2) 0.13 to 2.5 Pitch Between Terminals(mm) 10.2
Model WDU2.5/TCTYPK Wire coating peeling length(mm) 10 Flame retardant class UL94 V-0

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1024100000 in the Terminal Block For Thermocouple Connection WDU 2.5/TC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1024100000 trong chuỗi Terminal Block For Thermocouple Connection WDU 2.5/TC.

Products like this...

Part Number
WDU 2.5/TC TYP K
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeatures Included cover Driver cutting edge dimension
(mm)
Terminal screw tightening torque
(Nm)

197,705 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more (NiCr–Ni) model KN/A0.6 × 3.50.4 to 0.6