(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

KGN Series Control Box

KGN Series Control Box
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      335,428VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
• IP40/closed type, steel plate box.
Uses ⌀30 series control unit.
• Well-equipped with abundant standard parts.
• Combination with mounting unit specifications (contact point configuration, voltage, color, nameplate, etc.) provides already determined standard parts from 1-point box to 4-point box for each model.

 
Part Number
KGN110Y
KGN111Y
KGN210Y
KGN211Y
KGN311Y
KGN411Y
KGN510Y
KGN511Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension vertical H
(mm)
Intermediate plate Features Number of Mounting Holes Mounting hole specifications Mounting Hole Pitch
(mm)

335,428 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 100Without Circuit BoardFor 1-point/Wall-hanging typeWithout HoleWithout HoleWithout Hole

335,428 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 100Not SpecifiedFor 1-point/Wall-hanging type1 pc.φ30.5Not applicable

368,895 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 150Without Circuit BoardFor 2-point/Wall-hanging typeWithout HoleWithout HoleWithout Hole

368,895 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150Not SpecifiedFor 2-point/Wall-hanging type2 pcs.φ30.550

429,055 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200Not SpecifiedFor 3-point/Wall-hanging type3 pcs.φ30.550

490,013 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250Not SpecifiedFor 4-point/Wall-hanging type4 pcs.φ30.550

556,548 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 300Without Circuit BoardFor 5-point/Wall-hanging typeWithout HoleWithout HoleWithout Hole

556,548 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 300Not SpecifiedFor 5-point/Wall-hanging type5 pcs.φ30.550

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension width W(mm) 80 Dimension depth D(mm) 76 Material Steel Plate
Protection function (environmentally resistant) IP40 Installation Not Specified Color 5Y7/1 semi-gloss
Specifications Designated mounting unit Mounting unit Must be specified