(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Optional / accessories / others SZ-30T

Optional / accessories / others SZ-30T
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,218,305VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·ø81 Mounting pole with circular mounting base. ·Supported Models: RLE/RU/RS/RK/RH/SKH/SKH-E/RHE/RKE/SKHE/PES/PSX/KX

 
Part Number
SZ-30T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,218,305 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pole / Pole Mounting Base Compatible Model RLE / RU / RS / RK / RH / SKH / SKH-E / RHE / RKE / SKHE / PES / PSX / KX Bracket Shape Bracket + pole + cylindrical mounting stand

Please check the type/dimensions/specifications of the part SZ-30T in the Optional / accessories / others SZ-30T series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SZ-30T trong chuỗi Optional / accessories / others SZ-30T.